Gulvvarmestyring, Romtermostat CF2, Offentlig
088U0211
NRF: 8543283
Dette produktet er utgått.
SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
Bruttovekt | 0.207 Kg |
Nettovekt | 0.19 Kg |
Volume | 0.605 Liter |
EAN | 5702420068206 |
Bruttovekt | 0.207 Kg |
Nettovekt | 0.19 Kg |
Volume | 0.605 Liter |
EAN | 5702420068206 |
Adaptiv læring | Ja |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U |
Display (Ja/Nei) | Nei |
Gulvføler | Nei |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Romtermostat, offentlig |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Sabotasjesikker | Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Varmereguleringstype | Romtermostat |
Veggmontert | Ja |
Ventilspindelposisjon | Offentlig |
Adaptiv læring | Ja |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U |
Display (Ja/Nei) | Nei |
Gulvføler | Nei |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Romtermostat, offentlig |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Sabotasjesikker | Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Varmereguleringstype | Romtermostat |
Veggmontert | Ja |
Ventilspindelposisjon | Offentlig |