Gulvvarmestyring, Romtermostat CF2, Display
088U0214
NRF: 8544212
Dette produktet er utgått.
SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
Bruttovekt | 148 Gram |
Nettovekt | 74 Gram |
Volume | 0.66 Liter |
EAN | 5702425081620 |
Bruttovekt | 148 Gram |
Nettovekt | 74 Gram |
Volume | 0.66 Liter |
EAN | 5702425081620 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Adaptiv læring | Ja |
Batteriantall | 2 |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Battery type or Name | Sold without batteries |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24 |
Display (Ja/Nei) | Ja |
Gulvføler | Nei |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Romtermostat, display |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Sabotasjesikker | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Varmereguleringstype | Romtermostat |
Veggmontert | Ja |
Ventilspindelposisjon | Display |
Weight per battery | 23 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Adaptiv læring | Ja |
Batteriantall | 2 |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Battery type or Name | Sold without batteries |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24 |
Display (Ja/Nei) | Ja |
Gulvføler | Nei |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Romtermostat, display |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Sabotasjesikker | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Varmereguleringstype | Romtermostat |
Veggmontert | Ja |
Ventilspindelposisjon | Display |
Weight per battery | 23 g |