Gulvvarmestyring, Romtermostat CF2, Display, infrarød gulvføler
088U0215
NRF: 8544213
Dette produktet er utgått.
SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
Bruttovekt | 0.24 Kg |
Nettovekt | 0.198 Kg |
Volume | 0.673 Liter |
EAN | 5702425081637 |
Bruttovekt | 0.24 Kg |
Nettovekt | 0.198 Kg |
Volume | 0.673 Liter |
EAN | 5702425081637 |
Adaptiv læring | Ja |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24 |
Display (Ja/Nei) | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gulvføler | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Romtermostat, infrarød gulvføler |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Sabotasjesikker | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Varmereguleringstype | Romtermostat |
Veggmontert | Ja |
Ventilspindelposisjon | Display, infrarød gulvføler |
Adaptiv læring | Ja |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24 |
Display (Ja/Nei) | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gulvføler | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Romtermostat, infrarød gulvføler |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Sabotasjesikker | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 3 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Varmereguleringstype | Romtermostat |
Veggmontert | Ja |
Ventilspindelposisjon | Display, infrarød gulvføler |