Gulvvarmestyring, Fjernkontroll CF2+, 230.0 V
088U0221
NRF: 8544214
Dette produktet er utgått.
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Bruttovekt | 0.604 Kg |
Nettovekt | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Bruttovekt | 0.604 Kg |
Nettovekt | 0.593 Kg |
Volume | 2.678 Liter |
EAN | 5702425081644 |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
In scope of WEEE | Yes |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Fjernkontroll for CF2+ system |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturkontroll | Nei |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Remote Controller CF2+ |
Varmereguleringstype | Water-based floor heating |
Batterier | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
Description | OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
In scope of WEEE | Yes |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Fjernkontroll for CF2+ system |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturkontroll | Nei |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Remote Controller CF2+ |
Varmereguleringstype | Water-based floor heating |