Gulvvarmestyring, Danfoss Link, 230 V, 5
Gulvvarmestyring, Danfoss Link, 230 V, 5

014G0103

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.27 kg
Nettovekt 1.08 kg
EAN 5702425089114

 

Antall utganger [stk] 5 pc
Beskrivelse Danfoss Link HC 5 utganger
Forsyningsspenning [V] 230 V
Innfelt Nei
IP-beskyttelsesklasse IP 30
Kjelerelé Ja
Number of channels 5
Overføringsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Produktgruppe Gulvvarmestyring
Pumperelé Ja
Påvegg Ja
Spenningsområde [V] AC 230 V
Temperaturkontroll Ja
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] 30 m
Type Danfoss Link
Varmereguleringstype Master Controller

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services