Gulvvarmestyring, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Antall kanaler: 10

014G0100

EL: 5402688,  NRF: 8505105
Dette produktet er utgått.

Danfoss Link HC 10 utganger, Kablet 24V

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.106 Kg
Nettovekt 1.106 Kg
Volume 4.204 Liter
EAN 5702420110608

 

Antall kanaler 10
Antall utganger [stk] 10 stk.
Description Danfoss Link HC 10 utganger
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] 230 V
Grensesnitt Kablet 24V
In scope of WEEE Yes
Innfelt Nei
IP-beskyttelsesklasse IP 30
Kjelerelé Ja
Overføringsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelé Ja
Påvegg Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturkontroll Ja
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] 30 m
Type Danfoss Link™
Utgangsspenning [V] DC 24 V
Varmereguleringstype Master Controller

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality