Gulvvarmestyring, CF2+, 230.0 V, Antall kanaler: 10

088U0240

NRF: 8544209

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.126 Kg
Nettovekt 1.107 Kg
Volume 4.347 Liter
EAN 5702425081507

 

Antall kanaler 10
Antall utganger [stk] 10 stk.
Cooling Ja
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Effekt per utgang [VA] [Maks.] 35 VA
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] 230 V
In scope of WEEE Yes
Innfelt Nei
IP-beskyttelsesklasse IP 30
Kjelerelé Ja
Overføringsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Produktbeskrivelse Hovedstyreenhet, 10 utganger
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelé Ja
Påvegg Ja
Standby-relé Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] 30 m
Type Master Controller CF2+
Ukeplanlegging Ja
Varmereguleringstype Master Controller

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality