Føler FTC, 15 °C - 50 °C, 2.0 m
013G5081
NRF: 8544235
FTC termostatisk element, 15-50 Celcius (multipakning)
FTC termostatisk element, 15-50 Celcius (multipakning)
Bruttovekt | 0.284 Kg |
Nettovekt | 0.284 Kg |
Volume | 0.614 Liter |
EAN | 5702420045504 |
Bruttovekt | 0.284 Kg |
Nettovekt | 0.284 Kg |
Volume | 0.614 Liter |
EAN | 5702420045504 |
Description | FTC termostatisk element, 15-50 Celcius (multipakning) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Produktgruppe | Sensor FTC |
Sensortemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 15 °C |
Type | FTC |
Description | FTC termostatisk element, 15-50 Celcius (multipakning) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Produktgruppe | Sensor FTC |
Sensortemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 15 °C |
Type | FTC |