AFD, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G1002

AFD PB25 1-6 80cm2 rød

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.688 Kg
Nettovekt 8.064 Kg
Volume 25.602 Liter
EAN 5702421808160

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFD PB25 1-6 80cm2 rød
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Trykkreduksjonsregulator
Husmateriale Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 6 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 1 bar
Innstillingstype Justerbar
Materiale i aktuatormembran EPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Mengde
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
SCIP dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier produktnavn AFD/A
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] 6 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] 1 bar
Trykkregulator Trykkreduksjonsregulator
Type AFD
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality