AFA, 3.00 bar - 11.00 bar, 32 cm²

003G1008

AFA PB25 3-11 32 cm2, sølv

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.958 Kg
Nettovekt 9.248 Kg
Volume 27.048 Liter
EAN 5702421808221

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 32 cm²
Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PB25 3-11 32 cm2, sølv
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Trykkavlastningsregulator
Husmateriale Stål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 11 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 3 bar
Innstillingstype Justerbar
Materiale i aktuatormembran EPDM (Rolling, fiberforsterket)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Omløp
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
SCIP dossier nr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier produktnavn AFD/A
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] 11 bar
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] 3 bar
Trykkregulator Trykkavlastningsregulator
Type AFA
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality