AVDA, PN 10, DN 20, 3.40 m³/h, 0.10 bar - 1.20 bar, Innvendige gjenger, Rp 3/4
003N0039
AVDA 20 trykkregulator 0,1-1,2 bar
AVDA 20 trykkregulator 0,1-1,2 bar
Bruttovekt | 2.29 Kg |
Nettovekt | 2.176 Kg |
Volume | 4.55 Liter |
EAN | 5702421100028 |
Bruttovekt | 2.29 Kg |
Nettovekt | 2.176 Kg |
Volume | 4.55 Liter |
EAN | 5702421100028 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVDA 20 trykkregulator 0,1-1,2 bar |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 7 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funksjon | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1.2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstørrelse | Rp 3/4 |
Kvs-verdier [m³/h] | 3.4 m³/h |
Materiale i DP ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilhus | Varmpresset messing, mat. nr. 2.0402 (Ms 58) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 10 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Omløp |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 10 |
Trykkregulator | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
Type | AVDA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt lukket. |
Ventilstørrelse | DN 20 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVDA 20 trykkregulator 0,1-1,2 bar |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 7 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funksjon | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1.2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstørrelse | Rp 3/4 |
Kvs-verdier [m³/h] | 3.4 m³/h |
Materiale i DP ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilhus | Varmpresset messing, mat. nr. 2.0402 (Ms 58) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 10 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Omløp |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 10 |
Trykkregulator | Avlastningsregulator for differensialtrykk |
Type | AVDA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt lukket. |
Ventilstørrelse | DN 20 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |