AVP, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 0.30 bar - 2.00 bar, Flens, G 3/4 A
003H6375
NRF: 5640978
AVP PN25 15/4 0,3-2,0 flens tur
AVP PN25 15/4 0,3-2,0 flens tur
Bruttovekt | 6.622 Kg |
Nettovekt | 6.622 Kg |
Volume | 11.305 Liter |
EAN | 5702421538821 |
Bruttovekt | 6.622 Kg |
Nettovekt | 6.622 Kg |
Volume | 11.305 Liter |
EAN | 5702421538821 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 15/4 0,3-2,0 flens tur |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Differensialtrykkregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 3/4 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 4 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Mengde |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Slitasjefaktor 100 % | 0.37 |
Slitasjefaktor 25 % | 0.62 |
Slitasjefaktor 50 % | 0.53 |
Slitasjefaktor 75 % | 0.47 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Flens |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 15 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 15/4 0,3-2,0 flens tur |
Diameter [mm] | 15 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Differensialtrykkregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.3 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 3/4 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 4 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Mengde |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Slitasjefaktor 100 % | 0.37 |
Slitasjefaktor 25 % | 0.62 |
Slitasjefaktor 50 % | 0.53 |
Slitasjefaktor 75 % | 0.47 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Flens |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 15 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |