AVP, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Flens, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flens tur

Produktdetaljer

Bruttovekt 10.826 Kg
Nettovekt 10.802 Kg
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421538739

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flens tur
Diameter [mm] 32 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Differensialtrykkregulator
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 1 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 0.2 bar
Innstillingstype Justerbar
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstørrelse G 1 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h] 12.5 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs] 0.05
Materiale i aktuatormembran EPDM
Materiale i DP forsegling EPDM
Materiale i DP ventilkonus Avsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhus Seigt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Mengde
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
Slitasjefaktor 100 % 0.19
Slitasjefaktor 25 % 0.56
Slitasjefaktor 50 % 0.45
Slitasjefaktor 75 % 0.35
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Tilkoblingstyper Flens
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykklasse PN 25
Trykkregulator Differensialtrykkregulator
Type AVP
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilspindelposisjon Normalt åpen
Ventilstørrelse DN 32
VSP-funksjon – P Ja
VSP-funksjon – Q Nei
VSP-funksjon – T Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality