AVP, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 0.20 bar - 1.00 bar, Utvendige gjenger, G 1 A
003H6286
AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 gjenger – retur
AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 gjenger – retur
Bruttovekt | 3.402 Kg |
Nettovekt | 3.402 Kg |
Volume | 9.562 Liter |
EAN | 5702421538050 |
Bruttovekt | 3.402 Kg |
Nettovekt | 3.402 Kg |
Volume | 9.562 Liter |
EAN | 5702421538050 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 gjenger – retur |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Differensialtrykkregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 1 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 6.3 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Retur |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Slitasjefaktor 100 % | 0.41 |
Slitasjefaktor 25 % | 0.66 |
Slitasjefaktor 50 % | 0.54 |
Slitasjefaktor 75 % | 0.53 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 20 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 gjenger – retur |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 20 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Differensialtrykkregulator |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Kavitasjonfaktor | 0.6 |
Koblingsstørrelse | G 1 A |
Kvs-verdier [m³/h] | 6.3 m³/h |
Lekkasjerate [% Kvs] | 0.02 |
Materiale i aktuatormembran | EPDM |
Materiale i DP forsegling | EPDM |
Materiale i DP ventilkonus | Avsinket messing, CuZn36PbAs |
Materiale i ventilhus | Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale i ventilsete | Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Retur |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 0 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
Slitasjefaktor 100 % | 0.41 |
Slitasjefaktor 25 % | 0.66 |
Slitasjefaktor 50 % | 0.54 |
Slitasjefaktor 75 % | 0.53 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskontroll | Nei |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykklasse | PN 25 |
Trykkregulator | Differensialtrykkregulator |
Type | AVP |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilspindelposisjon | Normalt åpen |
Ventilstørrelse | DN 20 |
VSP-funksjon – P | Ja |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Nei |