AVP
AVP

003H6245

AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 thread flow

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.94 kg
Nettovekt 1.94 kg
EAN 5702421537374

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Beskrivelse AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 gjenger – tur
Bruksområde Fjernvarme
Diameter [mm] 15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 12 bar
Funksjon Differensialtrykkregulator
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 1 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 0.2 bar
Innstillingstype Justerbar
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstørrelse G 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h] 2.5 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs] 0.02
Materiale i aktuatormembran EPDM
Materiale i DP forsegling EPDM
Materiale i DP ventilkonus Avsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhus Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Mengde
Nominelt trykk [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgruppe Trykkmengderegulatorer
Slitasjefaktor 100 % 0.31
Slitasjefaktor 25 % 0.58
Slitasjefaktor 50 % 0.53
Slitasjefaktor 75 % 0.51
Strømningskontroll Nei
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media Sirkulasjonsvann
Trykkregulator Differensialtrykkregulator
Type AVP
Ventilspindelposisjon Normalt åpen
VSP-funksjon – P Ja
VSP-funksjon – Q Nei
VSP-funksjon – T Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality