AVP, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Utvendige gjenger, G 1 A

003H6203

NRF: 8543076

AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 gjenger – retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.97 Kg
Nettovekt 1.97 Kg
Volume 4.429 Liter
EAN 5702421537213

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 gjenger – retur
Diameter [mm] 20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funksjon Differensialtrykkregulator
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 0.5 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 0.05 bar
Innstillingstype Justerbar
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstørrelse G 1 A
Kvs-verdier [m³/h] 6.3 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs] 0.02
Materiale i aktuatormembran EPDM
Materiale i DP forsegling EPDM
Materiale i DP ventilkonus Avsinket messing, CuZn36PbAs
Materiale i ventilhus Rød bronse CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Retur
Nominelt trykk [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
SCIP dossier nr. c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP dossier produktnavn AVP PN16 DN15-32 RETURN
Slitasjefaktor 100 % 0.41
Slitasjefaktor 25 % 0.66
Slitasjefaktor 50 % 0.54
Slitasjefaktor 75 % 0.53
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykklasse PN 16
Trykkregulator Differensialtrykkregulator
Type AVP
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilspindelposisjon Normalt åpen
Ventilstørrelse DN 20
VSP-funksjon – P Ja
VSP-funksjon – Q Nei
VSP-funksjon – T Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality