AFP, 0.15 bar - 1.50 bar, 250 cm²

003G1016

AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 rød

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.2 Kg
Nettovekt 13.2 Kg
Volume 47.88 Liter
EAN 5702421808306

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
China RoHS compliance Out of scope
Description AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 rød
Diameter [mm] [Maks.] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Differensialtrykkregulator
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 1.5 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 0.15 bar
Innstillingstype Justerbar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
SCIP dossier nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier produktnavn AFP/A/B
Slag [mm] 7 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Trykkregulator Differensialtrykkregulator
Type AFP
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality