AFP-9, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rød

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.76 Kg
Nettovekt 8.079 Kg
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 80 cm²
China RoHS compliance Out of scope
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rød
Diameter [mm] [Maks.] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Driftstrykk [bar] [Maks.] 25 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Differensialtrykkregulator
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] 6 bar
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] 1 bar
Innstillingstype Justerbar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Mengdebegrensning Nei
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
SCIP dossier nr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier produktnavn AFP/A/B
Slag [mm] 7 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskontroll Nei
Trykkregulator Differensialtrykkregulator
Type AFP-9
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality