Sentral styringsenhet, Strømforsyning: PSU, Antall radiatortermostater (inkl.): 3
014G0286
NRF: 8505077
Dette produktet er utgått.
Danfoss Link styring, Z-wave
Danfoss Link styring, Z-wave
Bruttovekt | 0.522 Kg |
Nettovekt | 0.522 Kg |
Volume | 1.493 Liter |
EAN | 5702425112874 |
Bruttovekt | 0.522 Kg |
Nettovekt | 0.522 Kg |
Volume | 1.493 Liter |
EAN | 5702425112874 |
Antall radiatortermostater (inkl.) | 3 stk. |
Bredde [mm] | 107 mm |
Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Link styring |
Displaytype | Berøringsskjerm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farge | Svart RAL 9005 / Hvit RAL 9016 |
Forsyningsspenning [V] DC | 15 V |
Godkjenning |
Z-Wave CE EAC |
Godkjenningsstandard | CE-merking |
Høyde [mm] | 25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Lengde [mm] | 125 mm |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Overføring [m] [Maks.] | 30 m |
Overføringsfrekvens [GHz] | 2.4 GHz |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktgruppe | Danfoss Link™ |
Programvareklasse | A |
Programvareversjon | 4.1.0 eller høyere |
Stemmeassistent | Amazon Alexa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk (standby) [VA] | 2 W |
Strømforsyning | PSU |
System integrasjon | Danfoss Link™ |
Termostatens IP-klasse | 21 |
Trådløs | Z-wave |
Type | Central controller |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varmereguleringstype | App modul |
Antall radiatortermostater (inkl.) | 3 stk. |
Bredde [mm] | 107 mm |
Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Link styring |
Displaytype | Berøringsskjerm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farge | Svart RAL 9005 / Hvit RAL 9016 |
Forsyningsspenning [V] DC | 15 V |
Godkjenning |
Z-Wave CE EAC |
Godkjenningsstandard | CE-merking |
Høyde [mm] | 25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Lengde [mm] | 125 mm |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Overføring [m] [Maks.] | 30 m |
Overføringsfrekvens [GHz] | 2.4 GHz |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktgruppe | Danfoss Link™ |
Programvareklasse | A |
Programvareversjon | 4.1.0 eller høyere |
Stemmeassistent | Amazon Alexa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk (standby) [VA] | 2 W |
Strømforsyning | PSU |
System integrasjon | Danfoss Link™ |
Termostatens IP-klasse | 21 |
Trådløs | Z-wave |
Type | Central controller |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Varmereguleringstype | App modul |