RAV, 1.50 m³/h, 0.8 bar, Innvendige gjenger
013U0017
NRF: 8542665
RAV PN10 15/1,5 2-veis/8 innvendige gjenger – rett
RAV PN10 15/1,5 2-veis/8 innvendige gjenger – rett
Bruttovekt | 0.338 Kg |
Nettovekt | 0.332 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702420005577 |
Bruttovekt | 0.338 Kg |
Nettovekt | 0.332 Kg |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702420005577 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.8 bar |
Description | RAV PN10 15/1,5 2-veis/8 innvendige gjenger – rett |
Diameter [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Reguleringsventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Innløp Rp 1/2 Utløp R 1/2 Innløp Rp 1/2, utløp R 1/2 |
Kvs-verdier [m³/h] | 1.5 m³/h |
Materiale i ventilhus | Messing W. Nr. 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
PN alternativt VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 1.1 mm |
Spindelposisjon | Normalt åpen |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | RAV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.8 bar |
Description | RAV PN10 15/1,5 2-veis/8 innvendige gjenger – rett |
Diameter [mm] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Reguleringsventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Innløp Rp 1/2 Utløp R 1/2 Innløp Rp 1/2, utløp R 1/2 |
Kvs-verdier [m³/h] | 1.5 m³/h |
Materiale i ventilhus | Messing W. Nr. 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
PN alternativt VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 1.1 mm |
Spindelposisjon | Normalt åpen |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | RAV |
UK RoHS compliance | Out of scope |