AVT
AVT

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Brass pck

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.68 kg
Nettovekt 1.68 kg
EAN 5702421544235

 

Beskrivelse AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Hulrom i messing
Diameter på temperatursensor [mm] 16 mm
Funksjon Temperaturregulator
Følerkobling M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
Følerlommemateriale Messing
Godkjenningsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Kapillarrørlengde [m] 5 m
Lengde på temperatursensor [mm] 210 mm
Materiale i impulsrør Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensor Kobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] 90 °C
Monteringsversjon Gratis
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Periodemåler [sek] 50 s
Produktgruppe Aktuatorer – temperatur
Produsentens navn Danfoss
Sensorhulrom – [mm] 215 mm
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 40 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] -10 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AVT
Økt Ks 0.3

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter