AVT
AVT

065-0596

AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Brass pck

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.4 kg
Nettovekt 1.4 kg
EAN 5702421544198

 

Beskrivelse AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Hulrom i messing
Diameter på temperatursensor [mm] 9.5 mm
Funksjon Temperaturregulator
Følerkobling M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
Følerlommemateriale Messing
Godkjenningsstandard DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Kapillarrørlengde [m] 5 m
Lengde på temperatursensor [mm] 170 mm
Materiale i impulsrør Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensor Kobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] 90 °C
Monteringsversjon Gratis
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Periodemåler [sek] 50 s
Produktgruppe Aktuatorer – temperatur
Produsentens navn Danfoss
Sensorhulrom – [mm] 170 mm
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 40 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] -10 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AVT
Økt Ks 0.2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter