FJV, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, Innvendige gjenger
003N3250
NRF: 8505509
FJV 20 Termostatisk ventil 20-60#C
FJV 20 Termostatisk ventil 20-60#C
Bruttovekt | 1.372 Kg |
Nettovekt | 1.192 Kg |
Volume | 4.051 Liter |
EAN | 5702421100196 |
Bruttovekt | 1.372 Kg |
Nettovekt | 1.192 Kg |
Volume | 4.051 Liter |
EAN | 5702421100196 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Begrensningsenhet – funksjon | Ja |
Description | FJV 20 Termostatisk ventil 20-60#C |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Temperaturbegrenser |
Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Rp 3/4 |
Kvs-verdier [m³/h] | 3.4 m³/h |
Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Strømningskontroll | Nei |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperaturkontroll | Nei |
Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Type | FJV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
VSP-funksjon – P | Nei |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Ja |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Begrensningsenhet – funksjon | Ja |
Description | FJV 20 Termostatisk ventil 20-60#C |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funksjon | Temperaturbegrenser |
Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Rp 3/4 |
Kvs-verdier [m³/h] | 3.4 m³/h |
Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Strømningskontroll | Nei |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperaturkontroll | Nei |
Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Type | FJV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
VSP-funksjon – P | Nei |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Ja |