AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Innvendige gjenger
003N4232
NRF: 8550478
AVTB 25 Termostatisk ventil 0-30#C
AVTB 25 Termostatisk ventil 0-30#C
Bruttovekt | 1.822 Kg |
Nettovekt | 1.771 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100271 |
Bruttovekt | 1.822 Kg |
Nettovekt | 1.771 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702421100271 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Begrensningsenhet – funksjon | Nei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVTB 25 Termostatisk ventil 0-30#C |
Diameter [mm] | 25 mm |
Diameter på temperatursensor [mm] | 18 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Temperaturregulator |
Følerkobling | M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
Gangtid stengt [sek] | 15 " |
Gangtid åpen [sek] | 3 " |
Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Rp 1 |
Kvs-verdier [m³/h] | 5.5 m³/h |
Lengde på temperatursensor [mm] | 210 mm |
Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 55 °C |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Periodemåler [sek] | 3 " |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
SCIP dossier nr. | f8e57504-cd2c-41cc-838c-1c04d70eea24 |
SCIP dossier produktnavn | AVTB |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Strømningskontroll | Nei |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AVTB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
VSP-funksjon – P | Nei |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Ja |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Begrensningsenhet – funksjon | Nei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVTB 25 Termostatisk ventil 0-30#C |
Diameter [mm] | 25 mm |
Diameter på temperatursensor [mm] | 18 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Temperaturregulator |
Følerkobling | M22x1 / R3/4, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999 |
Gangtid stengt [sek] | 15 " |
Gangtid åpen [sek] | 3 " |
Godkjenningsstandard | ETA VA 1.54/18952 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrørlengde [m] | 2 m |
Kavitasjonfaktor | 0.4 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Rp 1 |
Kvs-verdier [m³/h] | 5.5 m³/h |
Lengde på temperatursensor [mm] | 210 mm |
Materiale i impulsrør | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i temperatursensor | Kobbermateriale Nr. 2.0090 |
Materiale i ventilhus | Messing CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Materiale i ventilsete | Kromnikkelstål W.nr. 1.4301 |
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] | 55 °C |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Periodemåler [sek] | 3 " |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Temperature controllers |
SCIP dossier nr. | f8e57504-cd2c-41cc-838c-1c04d70eea24 |
SCIP dossier produktnavn | AVTB |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Strømningskontroll | Nei |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Tetning for konus/sete | NBR / messing W. Nr. 2.0402 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AVTB |
UK RoHS compliance | Out of scope |
VSP-funksjon – P | Nei |
VSP-funksjon – Q | Nei |
VSP-funksjon – T | Ja |