AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB termostatisk aktuator 30 – 100 °C 2,3 m #9,5 x 150 mm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.42 Kg
Nettovekt 0.399 Kg
Volume 1.959 Liter
EAN 5702421100073

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AVTB termostatisk aktuator 30 – 100 °C 2,3 m #9,5 x 150 mm
Diameter på temperatursensor [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funksjon Temperaturregulator
Følerkobling M14x1 / R1/2, utvendige gjenger i.h.t. DIN 2999
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrørlengde [m] 2.3 m
Lengde på temperatursensor [mm] 150 mm
Materiale i impulsrør Kobbermateriale Nr. 2.0090
Materiale i temperatursensor Kobbermateriale Nr. 2.0090
Mediatemperatur ved sensor [°C] [Maks.] 130 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Periodemåler [sek] 25 "
Produktgruppe Actuators - Temperature
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] 30 °C
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Type AVTB
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality