Radiatortermostat, Danfoss Link™ Connect, Adaptertype: RA; M30, 868.42 MHz

014G0002

EL: 5402687,  NRF: 8505108
Dette produktet er utgått.

Elektronisk termostatisk radiatorventil for Danfoss Link-system, Z-wave

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.196 Kg
Nettovekt 0.196 Kg
Volume 0.485 Liter
EAN 5702420110264

 

Adaptertype M30
RA
Aktuatorhastighet [s/mm] 1 s/mm
Aktuatortype Elektromekanisk
Batteriantall 2
Batterier 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA
Bruksområde Bolig (forurensningsgrad 2)
China RoHS compliance Out of scope
Description Elektronisk termostatisk radiatorventil for Danfoss Link-system
Displaytype LCD med skjermbelysning
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Farge RAL 9016
Godkjenning Z-Wave
CE
EAC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikator for lavt batteri Ja
Intervall for temperaturmåling 1 min
Kontroll PID
Levetid for batteri [År] 2 år
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Overføring [m] [Maks.] 30 m
Overføringsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Produktgruppe Radiator thermostat
Programvareklasse A
SCIP dossier nr. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP dossier produktnavn Living Connect RA
Sikkerhetsklassifisering Type 1
Spindelbevegelse Lineær, opptil 4,5 mm, maks. 2 mm på ventil (1 mm / s)
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk (standby) [mW] 3 mW
Strømforbruk [W] 1.2 W
Støynivå varme dB(A) JIS C 9612 30
System integrasjon Danfoss Link™
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 28 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] 4 °C
Termostat Programmerbar elektronisk radiatorventilkontroll
Termostatens IP-klasse 20
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Trådløs Z-wave
Type Danfoss Link™ Connect
UK RoHS compliance Out of scope
Vanntemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Varmereguleringstype Radiatortermostat
Åpen-vindu funksjon Ja

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality