Automatisk bypasskontroll, AVDO, DN 25, Vinkel, Innvendige gjenger, Innvendige gjenger
003L6012
NRF: 8542891
Selvaktiverende konstantstrømsventil
Selvaktiverende konstantstrømsventil
Bruttovekt | 0.874 Kg |
Nettovekt | 0.839 Kg |
Volume | 1.124 Liter |
EAN | 5702420017105 |
Bruttovekt | 0.874 Kg |
Nettovekt | 0.839 Kg |
Volume | 1.124 Liter |
EAN | 5702420017105 |
Description | Selvaktiverende konstantstrømsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Innstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Inntakskoblingstype | Innvendige gjenger |
Konstruksjon | Vinkel |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
SCIP dossier nr. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 25 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblinger | 1" |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 1 |
Tilkoblingstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Utløpskoblingstype | Innvendige gjenger |
Ventilstørrelse | DN 25 |
Description | Selvaktiverende konstantstrømsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Innstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Inntakskoblingstype | Innvendige gjenger |
Konstruksjon | Vinkel |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
SCIP dossier nr. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 25 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblinger | 1" |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 1 |
Tilkoblingstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Utløpskoblingstype | Innvendige gjenger |
Ventilstørrelse | DN 25 |