AMZ 112, 39.00 m³/h, Rp 1

082G5402

AMZ 112 PÅ/AV 2-v innv. gj 24V DN25

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.335 Kg
Nettovekt 1.258 Kg
Volume 4 Liter
EAN 5710104079745

 

Alternativt materiale Sirkulasjonsvann
Alternativt medium 2 Glykolvann, opp til 50 %
Antall porter 2
Bruksområde Sentralvarme for næringsbygg og boliger
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 112 PÅ/AV 2-v innv. gj 24V DN25
Diameter [mm] 25 mm
Driftsdreiemoment [Nm] 10 N-m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Koblingsstørrelse Rp 1
Kvs-verdier [m³/h] 39 m³/h
Materiale i ventilhus CW 617 N UNI EN 12165
Materiale i ventilkule CW 614 N UNI EN 12164
Materiale i ventilspindel CW 614 N UNI EN 12164
Medietemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 40 bar
Produktgruppe Motorized control valves
SCIP dossier nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP dossier produktnavn 082G5402
Spindelposisjon Ingen
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] 6 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] 6 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Innvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
VSP programalternativ Solenergianlegg

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality