Sikkerhetstermostater, ST-2

087N1051

Sikkerhetstermostat ST-2

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.458 Kg
Nettovekt 0.458 Kg
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421715024

 

Antall temperatursensorer 2
Avvik for nullstillingstemperatur Automatisk
Cut-out nøyaktighet [Maks.] 6 K
Cut-out nøyaktighet [Min.] 0 K
Description Sikkerhetstermostat ST-2
Diameter på temperatursensor [mm] 9 mm
Differensial STW [K] 12 (+/- 3)
Differensial TR [K] 4 (+/- 1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Følerkobling R ½
Følerlommemateriale Messing Ms 58/kobber
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkapslingsgrad IP40
Innstilling for TR-termostat [°C] [Maks.] 90 °C
Innstilling for TR-termostat [°C] [Min.] 30 °C
Kabelinnføring Pg 20
Kontakt Ag 1000/1000
Kontakt induktiv belastning [A] 2.5 A
Kontakt ohmsk belastning [A] 10 A
Kontakt trefaset belastning 7 A
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -15 °C
Lengde på temperatursensor [mm] 100 mm
Monteringsretning Ingen begrensning
Nominelt trykk [bar] 10 bar
Nullstillingstemperatur STB – avvik Manuell
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Safety Thermostats
SCIP dossier nr. b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier produktnavn Safety thermostats ST-1 and ST-2
Sensortemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Sikkerhetsbegrenser STB [°C] 95 °C
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.] -15 °C
Type ST-2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality