Varmematter, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83901972
EL: 1054134
Dette produktet er utgått.
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 6.45
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 6.45
Bruttovekt | 5.191 Kg |
Nettovekt | 5.14 Kg |
Volume | 0.034 Cubic.mtr |
EAN | 5703466158371 |
Bruttovekt | 5.191 Kg |
Nettovekt | 5.14 Kg |
Volume | 0.034 Cubic.mtr |
EAN | 5703466158371 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Dekningsareal [m²] | 4.84 m² |
Description | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 56.3 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 3 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 6 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.8 m |
Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Mattelengde [m] | 6.45 m |
Pakkebredde [mm] | 777 mm |
Pakkedybde [mm] | 1152 mm |
Pakkehøyde [mm] | 400 mm |
Produktbeskrivelse | DTCE 200T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 7 mm |
Type | DTCE 200T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 940 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | Svart |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Dekningsareal [m²] | 4.84 m² |
Description | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 56.3 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 3 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 6 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.8 m |
Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Mattelengde [m] | 6.45 m |
Pakkebredde [mm] | 777 mm |
Pakkedybde [mm] | 1152 mm |
Pakkehøyde [mm] | 400 mm |
Produktbeskrivelse | DTCE 200T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 7 mm |
Type | DTCE 200T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 940 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | Svart |