Tilbehør, Copy of Varmeløsninger uten støping

088L0124

Danfoss ECdry skjøteledning 0,25 m

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.12 Kg
Nettovekt 0.119 Kg
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466238165

 

Bruksområde Floor heating
Brukt til produkt ECdry 55
ECdry 100
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss ECdry skjøteledning 0,25 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Garanti [år] 5
Godkjenning CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Pakkebredde [mm] 110 mm
Pakkedybde [mm] 200 mm
Produktbeskrivelse ECdry X25
Produktgruppe Accessories
Sertifiseringsorgan CE
Type Dry Mount Elements Danfoss
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality