1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
2-polet bryter |
Nei |
Batteriantall |
1 |
Battery type or Name |
Knapcelle
Manganese Lithium |
Bruksområde |
Floor heating |
Brukt til produkt |
ECdry 55 ECdry 100 |
China RoHS compliance |
Yes |
Description |
Danfoss ECdry Touch-sett |
DIN-montering |
Nei |
Display (Ja/Nei) |
Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Forsyningsspenning [V] AC |
230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] |
240 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] |
220 V |
Forurensningsgrad |
2 |
Frostsikring [°C] |
5 °C |
Følerpunkt [ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Følertype |
NTC |
Garanti [år] |
5 |
Godkjenning |
CE |
Høyde [mm] |
85 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Induktiv last |
cos φ= 0.3 max 1A |
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] |
2 x 2.5 |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] |
65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] |
-20 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
45 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Pakkebredde [mm] |
230 mm |
Pakkedybde [mm] |
280 mm |
Produktbeskrivelse |
ECdry Touch sett |
Produktgruppe |
Accessories |
Reguleringstype |
PWM |
Relébryter |
1-polet |
Resistiv last maks [A] |
16 A |
Sertifiseringsorgan |
CE |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
No |
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] |
0.4 W |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] |
45 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] |
35 °C |
Temperatur - rom [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] |
80 °C |
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] |
20 °C |
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] |
35 °C |
Temperaturbegrenser [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] |
80 °C |
Temperature min. begrenser [°C] [Min.] |
10 °C |
Termostatens IP-klasse |
21 |
Type |
Dry Mount Elements Danfoss |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UNSPSC-KODE |
40101830 |
Warranty type |
2-year product warranty |
Weight per battery |
0 g |