Varmekabler, DEVIpipeguard™ Industry, 300.00 m, 230 V, 60W@10°C, Selvbegrensende
Varmekabler, DEVIpipeguard™ Industry, 300.00 m, 230 V, 60W@10°C, Selvbegrensende

109027

DEVIpipeguard™ 60 Industry (PT-60) 300m trommel

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.07 kg
Nettovekt 0.07 kg
EAN 5703466163498

 

Beskrivelse DEVIpipeguard™ 60 Industry (PT-60) 300m trommel
Blyfri Ja
Bøyediameter [mm] [Min.] 25 mm
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Fyllmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkjenningsstandard DIN VDE 0254: 1994-06
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Kabel på trommel Ja
Kabel selvbegr. definisjonspunkt [W/°C] 60W@10°C
Kabelbredde [mm] 10.2 mm
Kabelhøyde [mm] 4.8 mm
Kabellengde [m] 300 m
Kabelskjerm Fortinnet kobberskjerm
Kabeltype Selvbegrensende
Lederisolasjon Selvbegrensende matrise
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 340 mm
Pakkedybde [mm] 375 mm
Pakkehøyde [mm] 375 mm
Produktgruppe Varmekabler
Produktnavn DEVIpipeguard™ 60 Industry
Sertifiseringsorgan VDE
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 190 °C
Tilledning Nei
Type DEVIpipeguard™ Industry
Varmeprinsipp Selvbegrensende
Ytterkappe Fluorpolymer

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality