Varmekabler, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 272.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0030

EL: 1009128

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.9 Kg
Nettovekt 14.9 Kg
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466249406

 

Blyfri Ja
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Deformasjonsstyrke [N] 1500 N
Description DEVIaqua 9T 272m 400V 2450W
EU RoHS compliance Yes
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
UkrTEST
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 9 W/m
Kabellengde [m] 272 m
Kabelmotstand [Ohm] 65.3
Kabelskjerm Kobberskjerm
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon PEX
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 386 mm
Pakkehøyde [mm] 207 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 650 N
Tilledning Ja
Type DEVIaqua™ 9T
UK RoHS compliance Out of scope
UV-beskyttet Ja
Vanntemperatur [°C] [Maks.] 23 °C
Varmeeffekt [W] 2450 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year product warranty
Ytterkappe MDPE
Ytterkappe farge Lys blå

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality