Tilbehør, Tilledning  1 x 1,5 mm2 svart 50 m

106010

EL: 5402620

Used for product: Floor foils

Produktdetaljer

Bruttovekt 23 Gram
Nettovekt 23 Gram
Volume 0.03 Liter
EAN 5703466124086

 

Brukt til produkt Floor foils
Description Tilledning  1 x 1,5 mm2 svart 50 m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 450 V
Garanti [år] 2
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabeldiameter [mm] 3.4 mm
Kaldleder antall 1
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 50 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type V07V2V2-K 1.5
Lederisolasjon PVC
Lengde [m] 50 m
Metervare Nei
Pakkeantall 50
Pakkebredde [mm] 210 mm
Pakkedybde [mm] 210 mm
Pakkehøyde [mm] 65 mm
Produktbeskrivelse DEVIfoil kaldleder
Produktgruppe Accessories
Sertifiseringsorgan CE
Tilledning Ja
Type DEVIfoil™ accessories
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Nei
Ytterkappe PVC

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality