MCD50215BT5G2X00CV2

175G5536

VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 215A, IP00,

Modellkode: MCD50215BT5G2X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.9 kg
Nettovekt 14.9 kg
Volume 63 l
EAN 5710107567959

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 5 500
Nominell strøm 0215 215A
Omløp B Med int. omløpskontakor
Fase T Trefase
Nettspenning 5 200-525 VAC
Kapsling G2 Rammestørrelse 2
Reservert X Reservert
IP-klassifisering 00 IP00
Styrespenning CV2 110 VAC og 220 VAC
Typekode del 1 MCD50215BT5G2X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD50215BT5G2X00CV2
Beregnet bruttovekt [kg] 16.5
Beregnet nettovekt [kg] 14.9
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99