Tilledning 1 x 2,5 mm2 svart 50 m
106012
EL: 5402624
Tilledning 1 x 2,5 mm2 svart 50 m
Tilledning 1 x 2,5 mm2 svart 50 m
Bruttovekt | 0.04 kg |
Nettovekt | 0.04 kg |
EAN | 5703466124109 |
Bruttovekt | 0.04 kg |
Nettovekt | 0.04 kg |
EAN | 5703466124109 |
Beskrivelse | Tilledning 1 x 2,5 mm2 svart 50 m |
Brukt til produkt | Floor foils |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 450 V |
Garanti [år] | 2 |
Kabeldiameter [mm] | 4.3 mm |
Kabeltype | 1-leder |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 50 m |
Kaldleder str. [mm²] | 2.5 mm² |
Kaldleder type | V07V2V2-K 2.5 |
Lederisolasjon | PVC |
Lengde [m] | 50 m |
Metervare | Nei |
Pakkeantall | 50 |
Pakkebredde [mm] | 210 mm |
Pakkedybde [mm] | 210 mm |
Pakkehøyde [mm] | 65 mm |
Produktgruppe | Tilbehør |
Produktnavn | DEVIfoil kaldleder |
Sertifiseringsorgan | CE |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIfoil™ accessories |
UV-beskyttet | Nei |
Ytterkappe | PVC |
Beskrivelse | Tilledning 1 x 2,5 mm2 svart 50 m |
Brukt til produkt | Floor foils |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 450 V |
Garanti [år] | 2 |
Kabeldiameter [mm] | 4.3 mm |
Kabeltype | 1-leder |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 50 m |
Kaldleder str. [mm²] | 2.5 mm² |
Kaldleder type | V07V2V2-K 2.5 |
Lederisolasjon | PVC |
Lengde [m] | 50 m |
Metervare | Nei |
Pakkeantall | 50 |
Pakkebredde [mm] | 210 mm |
Pakkedybde [mm] | 210 mm |
Pakkehøyde [mm] | 65 mm |
Produktgruppe | Tilbehør |
Produktnavn | DEVIfoil kaldleder |
Sertifiseringsorgan | CE |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIfoil™ accessories |
UV-beskyttet | Nei |
Ytterkappe | PVC |