LCP102 Control Panel for FC100/200/300

130B1107

Grafisk betjeningsenhet LCP102 Opplyst grafisk display med enkel
tekst. Støtter alle språk og tegn. Hurtigmenyen
idriftsetting.Lagre og kopiere parametersett.Online-hjelp for hver
funksjon

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.173 kg
Nettovekt 0.161 kg
Volume 0.939 l
EAN 5702427150782

ACCESSORIES for FC-321

VLT Produktserie 321

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

Effektstørrelse 18.5 kW /25 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
1.5 kW /2.0 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
1.1 kW /1.5 HP
15 kW /20 HP
3.0 kW /4.0 HP
2.2 kW /3.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
FCM Series (106) VLT DriveMotor
Produktgruppe FCM

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Kontrollpanel Uten Kontrollpanel
Numerisk Kontrollpanel

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Kontrollpanel (X) Uten lokalt kontrollpanel
(N)Numerisk lok. kontrollpanel

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Effektstørrelse (PK37) 0,37 kW / 0,50 HK
Produktgruppe VLT® Midi Drive FC-
Produktserie (280) 280
Rammestørrelse K5

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Effektstørrelse 1,5 kW /2,0 HK
1,1 kW /1,5 HK
3,0 kW /4,0 HK
2,2 kW /3,0 HK
4,0 kW /5,5 HK
18,5 kW /25 HK
5,5 kW /7,5 HK
7,5 kW /10 HK
7,5 KW / 10 HK
0,55 kW /0,75 HK
11 kW /15 HK
22 kW /30 HK
15 kW /20 HK
0,75 kW /1,0 HK
Produktserie (106) 106

Options

Options Control related options

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Kontrollpanel Grafisk Kontrollpanel

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Kontrollpanel Grafisk Kontrollpanel

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kontrollpanel (G) Grafisk lok. kontrollpanel

SPARE PARTS FC 103 SERIES

DrivePro-kategori Anbefalt reservedel
Selvbetj.-reservedel
Reservedel
Kontrollpanel (G) Grafisk lok. kontrollpanel

SPAREPARTS for FC-321

Kapsling (E20) IP20 / Chassis
IP20 / Chassis Backplate
Kontrollpanel (G) Grafisk lok. kontrollpanel

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality