Magnetventil, EV210A, Funksjon: NC, G, 1/8, 0.220 m³/h, FKM

032H8033

NRF: 5640143
Dette produktet er utgått.

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.098 Kg
Nettovekt 0.092 Kg
Volume 0.18 Liter
EAN 5702423051922

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Antall per emballasjeformat 16 stk.
Antall veier 2/2
Application Lukket og drenerende
China RoHS compliance Out of scope
Cv-verdi [gal/min] 0.26 gal/min
Deleprogramnavn EV210A
Differansetrykk [bar] [Maks.] 14 bar
Differansetrykk [bar] [min.] 0 bar
Differansetrykk [psi] [maks.] 203 psi
Differansetrykk [psi] [min.] 0 psi
Drift Direktestyrt
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballasjeformat Multipakk
Est. tid til å lukke, vann [ms] 10 ms
Est. tid til å åpne, vann [ms] 10 ms
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flowretning Enkelt-strømning
Flowretningsindikator Gravert 1-veis pil
Funksjon NC
Husmateriale Rustfritt stål
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kobling innv./utv. Intern
Koblingsmateriale Rustfritt stål
Koblingsstandard ISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer] 1/8
Koblingstype G
Kv verdi [m³/t] 0.22 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt] 20 cSt
Maks. driftstrykk [bar] 14 bar
Maks. driftstrykk [psig] 203 psig
Maks. testtrykk [bar] 21 bar
Maks. testtrykk [psig] 304.5 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Medietoleransekommentarer Lett aggresivt medie
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] 122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 50 °C
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Magnetventilspole-tilbehør
Servicebar Magnetventil-reservedeler
Spesifikasjonsnøkkel EV210A 3.0SS G 18F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tetningsmateriale FKM
Type EV210A
Typedesign EV210A 3
UK RoHS compliance Out of scope
Utløser A
Væskegruppe 1
Åpningsstørrelse [mm] 3 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer] 1/8 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality