Temperaturføler, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3261

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Slim-line, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 9

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.869 Kg
Nettovekt 0.634 Kg
Volume 0.78 Liter
EAN 5702423281015

 

Antall klemmer [stk] 3 stk.
Antall per emballasjeformat 8 stk.
Beskyttelsesrørdiameter [mm] [Maks.] 24 mm
Beskyttelsesrørdiameter [mm] [min.] 14 mm
Beskyttelsesrørdiameter [tommer] [Maks.] 0.95 in
Beskyttelsesrørdiameter [tommer] [min.] 0.55 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Slim-line
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 9
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Forlengelseslengde [tommer] 1.97 in
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Utskiftbar
Halslengde [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 9.84 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 250 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Koblingsmateriale AISI 316 Ti
Koblingsstandard ISO 228
Koblingstype G
Ledninger [stk] 2 stk.
Omgivelsestemperatur [°F] 167 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 75 °C
Product Name Description Temperaturføler
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale Rustfritt stål
Prosesskoblingsstandard ISO 228-1-A
Prosesskoblingstype G
SCIP dossier nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling 3/4
Temperaturområde [°C] [Maks.] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5116
Typedesign MBT 5116-F001-250-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality