Ledningsposisjonssensor, DST X800, 4800 mm
098G2007
Forsyningsspenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Elektrisk koblingsstørrelse: 8 pin, Måleområde [mm]: 4800
Forsyningsspenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Elektrisk koblingsstørrelse: 8 pin, Måleområde [mm]: 4800
Bruttovekt | 0.822 Kg |
Nettovekt | 0.62 Kg |
Volume | 4.451 Liter |
EAN | 5702428647038 |
Bruttovekt | 0.822 Kg |
Nettovekt | 0.62 Kg |
Volume | 4.451 Liter |
EAN | 5702428647038 |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 8 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kretstype | Redundant |
Måleområde [mm] | 4800 mm |
Product Name Description | Ledningsposisjonssensor |
Produktgruppe | Sensors |
SCIP dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier produktnavn | GSH |
Spesifikasjonsnøkkel | SO1R4800HC1 0033X00 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbehør | NO |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | CAN-open |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 8 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kretstype | Redundant |
Måleområde [mm] | 4800 mm |
Product Name Description | Ledningsposisjonssensor |
Produktgruppe | Sensors |
SCIP dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier produktnavn | GSH |
Spesifikasjonsnøkkel | SO1R4800HC1 0033X00 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbehør | NO |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | CAN-open |