DST X800, CAN-open
098G2006
Forsyningsspenning [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrisk kobling: M12 x 1, Måleområde [mm]: 4800
Forsyningsspenning [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrisk kobling: M12 x 1, Måleområde [mm]: 4800
Bruttovekt | 0.82 kg |
Nettovekt | 0.62 kg |
EAN | 5702428647021 |
Bruttovekt | 0.82 kg |
Nettovekt | 0.62 kg |
EAN | 5702428647021 |
Accessories | NO |
Antall per emballasjeformat | 12 pc |
Circuit Type | Single |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 5 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
Måleområde [mm] | 4800 mm |
Produktgruppe | Sensorer |
Produktnavn | Wire position sensor |
Spesifikasjonsnøkkel | SN1S4800HC1 0033X00 |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | CAN-open |
Accessories | NO |
Antall per emballasjeformat | 12 pc |
Circuit Type | Single |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 5 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
Måleområde [mm] | 4800 mm |
Produktgruppe | Sensorer |
Produktnavn | Wire position sensor |
Spesifikasjonsnøkkel | SN1S4800HC1 0033X00 |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | CAN-open |