DST X800, 0.5 - 4.5 V
098G2009
Forsyningsspenning [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrisk kobling: M12 x 1, Måleområde [mm]: 8300
Forsyningsspenning [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrisk kobling: M12 x 1, Måleområde [mm]: 8300
Bruttovekt | 0.95 kg |
Nettovekt | 0.73 kg |
EAN | 5702428573054 |
Bruttovekt | 0.95 kg |
Nettovekt | 0.73 kg |
EAN | 5702428573054 |
Accessories | NO |
Antall per emballasjeformat | 12 pc |
Circuit Type | Single |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 8 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
Måleområde [mm] | 8300 mm |
Produktgruppe | Sensorer |
Produktnavn | Wire position sensor |
Spesifikasjonsnøkkel | SO1R8300HA1 0033X00 |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | 0.5 - 4.5 V |
Accessories | NO |
Antall per emballasjeformat | 12 pc |
Circuit Type | Single |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 8 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
Måleområde [mm] | 8300 mm |
Produktgruppe | Sensorer |
Produktnavn | Wire position sensor |
Spesifikasjonsnøkkel | SO1R8300HA1 0033X00 |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | 0.5 - 4.5 V |