DST X800, 0.5 - 4.5 V
DST X800, 0.5 - 4.5 V

098G2005

Forsyningsspenning [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrisk kobling: M12 x 1, Måleområde [mm]: 4800

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.82 kg
Nettovekt 0.62 kg
EAN 5702428647014

 

Accessories NO
Antall per emballasjeformat 12 pc
Circuit Type Redundant
Elektrisk kobling M12 x 1
Elektrisk koblingsstørrelse 8 pin
Emballasjeformat Multipakk
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 36 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 10 V
Kommunikasjonstype CAN-open
Måleområde [mm] 4800 mm
Produktgruppe Sensorer
Produktnavn Wire position sensor
Spesifikasjonsnøkkel SO1R4800HA1 0033X00
Type DST X800
Utgangssignal 0.5 - 4.5 V

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality