Rotasjonsposisjonssensor, DST X510, 180 °

098G1002

Forsyningsspenning [V] DC: 9 - 36, Elektrisk kobling: Deutsch, Elektrisk koblingsstandard: DT04-6P, Rotasjonsretning: CW

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.084 Kg
Nettovekt 0.07 Kg
Volume 0.246 Liter
EAN 5702428647182

 

Antall per emballasjeformat 20 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Elektrisk kobling Deutsch
Elektrisk koblingsstandard DT04-6P
Elektrisk koblingsstørrelse 6 pin
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 36 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 9 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kretstype Single
Product Name Description Rotasjonsposisjonssensor
Produktgruppe Sensors
Rotasjonsretning CW
SCIP dossier nr. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier produktnavn GRA
Spesifikasjonsnøkkel DS180000HC11A00 0033X00
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbehør NO
Type DST X510
Utgangssignal CAN-open
Utløser A
Vinkel/kanal 1 [°] 180 °

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality