098G1003
Forsyningsspenning [V] DC: 9.00 - 36.00, Elektrisk kobling: Deutsch, Elektrisk koblingsstandard: DT04-6P, Rotasjonsretning: CCW, Spesifikasjonsnøkkel: DS180000HC21A00 0033X00
Forsyningsspenning [V] DC: 9.00 - 36.00, Elektrisk kobling: Deutsch, Elektrisk koblingsstandard: DT04-6P, Rotasjonsretning: CCW, Spesifikasjonsnøkkel: DS180000HC21A00 0033X00
Bruttovekt | 0.08 kg |
Nettovekt | 0.07 kg |
EAN | 5702428646871 |
Bruttovekt | 0.08 kg |
Nettovekt | 0.07 kg |
EAN | 5702428646871 |
Antall per emballasjeformat | 20 pc |
Elektrisk kobling | Deutsch |
Elektrisk koblingsstandard | DT04-6P |
Elektrisk koblingsstørrelse | 6 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kretstype | Enkel |
Produktgruppe | Sensorer |
Produktnavn | Rotasjonsposisjonssensor |
Rotasjonsretning | CCW |
Spesifikasjonsnøkkel | DS180000HC21A00 0033X00 |
Type | DST X510 |
Utgangssignal | SAE J1939 |
Utløser | A |
Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Antall per emballasjeformat | 20 pc |
Elektrisk kobling | Deutsch |
Elektrisk koblingsstandard | DT04-6P |
Elektrisk koblingsstørrelse | 6 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 9 V |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kretstype | Enkel |
Produktgruppe | Sensorer |
Produktnavn | Rotasjonsposisjonssensor |
Rotasjonsretning | CCW |
Spesifikasjonsnøkkel | DS180000HC21A00 0033X00 |
Type | DST X510 |
Utgangssignal | SAE J1939 |
Utløser | A |
Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |