Trykkbryter, RT31W

017-526766

NRF: 9007515

Regul. område [bar] Pe: 2.00 - 10.00, Differanse [bar]: 0.30 - 1.00, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.984 Kilogram
Nettovekt 0.864 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428042949

 

Antall per emballasjeformat 15 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Differanse [bar] [maks.] 1 bar
Differanse [bar] [min.] 0.3 bar
Differanse [psi] [maks.] 14.5 psi
Differanse [psi] [min.] 4.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse 2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-4/-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Kortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Godkjenning CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kategori IV
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar] 22 bar
Maks. driftstrykk [psig] 320 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 25 bar
Maks. testtrykk [psig] 363 psig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Trykkbryter
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 10 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] 2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks] 145 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.] 29 psig
SCIP dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicebar Kontaktsystemer
Sprengtrykk [bar] 88 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 1/2
Type RT31W
UK RoHS compliance Out of scope
Væskegruppe 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality