Trykkbryter, KP35

060-538666

NRF: 9007621

Regul. område [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differanse [bar]: 0.70 - 4.00, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP55, Maks. driftstrykk [bar]: 17.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.48 Kilogram
Nettovekt 0.453 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423206339

 

Antall per emballasjeformat 30 stk.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Differanse [bar] [maks.] 4 bar
Differanse [bar] [min.] 0.7 bar
Differanse [psi] [maks.] 58 psi
Differanse [psi] [min.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobl. kommentarer Metallkabelnippel
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 13.5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Isolasjon: 400V
Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkjenning CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP55
Kontaktfunksjon SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar] 17 bar
Maks. driftstrykk [psig] 245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe 22 bar
Maks. testtrykk [psig] 319 psig
Omg. Temp. Merk 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Produktbeskrivelse Trykkbryter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Trykkbryter
Produkttilbehør Brytertilbehør
Reguleringsområde 6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [maks] 7.5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.] -0.2 bar
SCIP dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servicebar Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Trykk hann/hunn Hann
Trykkfølerelement Belger
Trykkoblingsrtype G
Trykkoblingsstandard ISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse 1/4
Type KP35
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL godkjenningsfilnavn E31024
MH27572

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality