Termostat, KPS77
Termostat, KPS77

060L310166

NRF: 9007743

Produktnavn: Termostat, Type: KPS77, Tilbakestillingsfunksjon: Auto

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.18 kg
Nettovekt 1.09 kg
EAN 5702423147557

 

Antall per emballasjeformat 10 pc
Armering Ja
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] 14 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] 3 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] 14 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] 3 °C
Differansetype Justerbar
Elektrisk kobl. Hann/hunn Hunn
Elektrisk kobl. kommentarer Metallkabelnippel
Elektrisk kobling Skrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandard DIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standard EN 60947-5
Emballasjeformat Multipakk
EN 60947 elektriske egenskaper Forurensningsgrad 3
Merkestøtspenning: 4 kV
EN 60947 kablingsegenskaper Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2
Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Følerlommelengde min. [mm] 75 mm
Følerlommelengde min. [tommer] 3 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] 1/2 x 2 1/2 in
Følertype Ekstern pære
Godkjenning ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UL
LLC CDC EURO-TYSK
Kap.rørlengdedel [tommer] 78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm] 2000 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Kobling for lomme eller slange M 18 x 1.5
Kontaktfunksjon SPDT gull
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
for gull 1…30mA, 5...30V
Ladetype Adsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C] 130 °C
Maks. følertemperatur [°F] 266 °F
Omg. Temp. Merk 80 °C/176 °F for maks 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Produktbeskrivelse Termostat
Produktets familienavn KPS
Produktgruppe Brytere og termostater
Produktnavn Termostat
Produkttilbehør Brytertilbehør
Servicebar Nei
Temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 68 °F
Tilbakestillingsfunksjon Auto
Type KPS77
UL godkjenningsfilnavn E73170
Utstyr Armert hette rør

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality