Hermetisk filtertørker, DML, Stål

023Z8042

Dette produktet er utgått.
Vi har en erstatning.

Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: FLARE

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.781 Kilogram
Nettovekt 0.642 Kilogram
Volume 1.874 Liter
EAN 5702428154352

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivert alum/molek sil [%] 0% / 100%
Antall per emballasjeformat 12 stk.
Brakettt Nei
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Core type Solid core
Emballasjeformat Industripakning
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Fast kjerneflate [cm2] 183 cm²
Fast kjerneoverflate [in2] 28.34 in²
Fast kjernevolum [cm3] 128 cm³
Fast kjernevolum [in3] 7.84 in³
Filter application High Moisture Capacity
Flowkapasitet KW R134a: 6.3
R290: --
R32: 9.6
R404A: 4.4
R407C: 6.4
R410A: 6.5
R507: 4.3
Flowkapasitet TR R134a: 1.8
R290: --
R32: 2.7
R404A: 1.3
R407C: 1.8
R410A: 1.9
R507: 1.2
Flowretningsindikator Etikett trykt 1-veispil
Godkjenning UL
Husmateriale Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntak 1 koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm] 6 mm
Inntakskoblingstype FLARE
Kapselvolum [foz US] 11.97 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l] 0.35 L
Kategori Art. 4, par. 3
Kjerne Entråds
Kjerneformatkode 16 cu.in.
Kjølemidler uten olje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Koblingsmateriale Stål
Kuldemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Maks. driftstrykk [bar] 46 bar
Maks. driftstrykk [psig] 667 psig
Merke ELIMINATOR
Molecular sieve [%] 100 %
Netto volum [foz US] 7.63 Fluid Ounce US
Nettovolum [l] 0.226 L
Produktbeskrivelse Væskelednings-filtertørker
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk filtertørker
Produkttilbehør Generelt tilbehør
Servicebar Nei
Smøremiddelkompatibilitet Oljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Syrekapasitet [g] 1.2 g
Syrekapasitet [oz] 0.042 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type DML
Typedesign DML 162
Tørkehette[vanndråper]24 °C R134a: 559
R290: --
R32: 470
R404A: 582
R407C: 543
R410A: 506
R507: 610
Tørkehette[Vanndråper]52 °C R134a: 512
R290: --
R32: 433
R404A: 551
R407C: 500
R410A: 450
R507: 548
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godkjenningsfilnavn SA6398
UL-godkjente kjølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Utløp 1, koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Utløpskoblingsstørrelse [mm] 6 mm
Utløpskoblingstype FLARE
Væskegruppe 2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality